S-MD 23 Z zelfborende metalen schroeven
New product PremiumArtikel #r2452
Zelfborende schroef (verzinkt koolstofstaal) met opgedrukte flens voor middeldikke metaal-op-metaal sluitingen (tot 6 mm)
- Grootte onderlegring: 15 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal, HTU (instort-ankerrail)
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte
Delen
Klanten zochten ook naar Overlap schroef, Schroeven, Spaanloze schroef, Zelfborende schroef of Schroef
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Nieuwe boorpunt voor snel boren en een laag uitvalpercentage, zelfs in hard staal
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en puntverbranding helpt te voorkomen
- Speciaal geschikt voor zwaar belaste verbindingen, zoals dakplaten of afdekplaten waar niet blootgesteld aan het weer
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Gegalvaniseerd koolstofstaal voor bevestiging in droge binnenomgevingen
- Dunne tot middeldikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 6 mm)
- Vooral geschikt voor cassettesysteemwanden op HTU-instort ankerrails, C/U-profielen enz.
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.