S-MS 41/51S zelfborende plaatmetaalschroeven
New product PremiumArtikel #r3223340
Zelfborende schroef (roestvrij staal A2) met sluitring voor spaanloze bevestiging van dun plaatstaal (tot 2x 1,0 mm)
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
- Schroefdiameter d: 4.8 mm
Delen
Klanten zochten ook naar Overlap schroef, Schroeven, Spaanloze schroef, Zelfborende schroef of Schroef
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Perfect Sealing (PS)-functie – speciaal ontworpen geometrie onder de kop die overmatige compressie van de EPDM-ring voorkomt en helpt om op betrouwbare wijze water af te sluiten
- Snelle en scherpe schroefpunt voor spaanloze bevestiging en minder werk bij het reinigen van metaalsplinters
- Bijna geen last van wegglijden bij het aanzetten onder een hoek of op natte oppervlakken
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
- Overlappende verbindingen tussen metaalprofielplaten en sandwichpanelen verbinden
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Bevestigen van dun plaatstaal (tot 2x 1,0 mm)
- Waterdichte bevestigingen – inclusief ring
- Bevestiging van aluminium op stalen of aluminium onderconstructies
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.