S-MD 73 S zelfborende metalen schroeven
New product PremiumArtikel #r3307
Zelfborende schroef (A2 roestvrij staal) met 22 mm sluitring voor middeldikke metaal-op-metaal sluitingen (tot 6 mm)
- Grootte onderlegring: 22 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Klanten zochten ook naar Overlap schroef, Schroeven, Spaanloze schroef, Zelfborende schroef of Schroef
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Perfect Sealing (PS)-functie – speciaal ontworpen geometrie onder de kop die overmatige compressie van de EPDM-ring voorkomt en helpt om op betrouwbare wijze water af te sluiten
- Snelle en robuuste boorpunt met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en puntverbranding helpt te voorkomen
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne tot middeldikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 6 mm)
- Waterdichte bevestigingen – inclusief 22 mm ring
- Aluminium op aluminium onderconstructies bevestigen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.