S-CD 73 S zelfborende sandwichpaneelschroeven
New product PremiumArtikel #r3343
Sandwichpaneelschroef (A2 roestvrij staal) met 22 mm ring en steundraad voor dunne stalen basisconstructies (tot 5,5 mm)
- Grootte onderlegring: 22 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Klanten zochten ook naar Sandwich schroef, Sandwichpaneel schroeven, Sandwichpaneel schroef, Montageschroef of Schroef
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Geharde koolstof-stalen punt voor gebruik op hoogwaardig staal (tot graad S 450 GD)
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt voor gebruik op hoogwaardig staal (tot klasse S 450 GD) met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en helpt puntverbranding te voorkomen
- Een ondersteunende draad helpt om te bevestigen zonder deuken
Toepassingen
- Bevestigen van sandwichpanelen op stalen framewerk
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne tot middeldikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 5,5 mm)
- Waterdichte bevestigingen – inclusief 22 mm ring
- Bevestiging van sandwichpanelen aan gordingen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.