S-CDW71S zelfborende sandwichpaneelschroeven
New product PremiumArtikel #r3345
Sandwichpaneelschroef (A2 roestvrij staal) met 22 mm ring en steundraad voor houten basisconstructie
- Grootte onderlegring: 22 mm
- Basismaterialen: Hout
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Klanten zochten ook naar Sandwich schroef, Sandwichpaneel schroeven, Sandwichpaneel schroef, Montageschroef of Schroef
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Voor hoger betrouwbaar afgedichte bevestigingen in licht corrosieve omgevingen
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt
- Een ondersteunende draad helpt om te bevestigen zonder deuken
Toepassingen
- Sandwichpanelen aan houten onderconstructies bevestigen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne metaal-op-metaalverbindingen (tot 2 mm)
- Inclusief 22 mm ring, voor betrouwbaarder waterafdichting
- Bevestiging van sandwichpanelen en houten frames
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.