S-MP 63 S zelftappende schroeven
New product PremiumArtikel #r3347
Zelftappende schroef (roestvrij staal A2) met een ring van 19 mm voor het bevestigen van dun metaal op metaal of hout
- Grootte onderlegring: 19 mm
- Basismaterialen: Hout, Koolstofstaal, Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Klanten zochten ook naar Tapschroef, Zelfborende schroef, Zelftappende schroef, Tapschroeven of Schroef
Functionaliteiten
- Zelftappende schroef voor houten framewerk of dunne stalen/aluminium elementen
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
- Gemonteerde EPDM afdichtring
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Bevestigen van houten framewerk (minimale inplantingsdiepte 26 mm)
- Waterdichte bevestigingen – inclusief 19 mm ring
- Bevestiging van aluminium op stalen of houten onderconstructies
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.