S-MP 74 S zelftappende schroeven
New product PremiumArtikel #r4401
Zelftappende schroef (RVS A2) met 22 mm ring voor bevestiging van stalen/aluminium platen op dik staal
- Grootte onderlegring: 22 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Klanten zochten ook naar Tapschroef, Zelfborende schroef, Zelftappende schroef, Tapschroeven of Schroef
Functionaliteiten
- Zelftappende schroef voor bevestiging in hoogwaardig staal
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Probleemoplosser als staal te zwaar is voor zelfborende schroeven
- Lengte geoptimaliseerd voor de meest voorkomende sandwichpanelen
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
- Bevestiging van aluminium of plaatstaal en profielen op stalen of aluminium onderconstructies, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Bevestiging op staal tot klasse S 355
- Waterbestendige bevestigingen (inclusief 22 mm ring)
- Bevestiging van sandwichpanelen op staalconstructies
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.