S-MP 62S zelftappende schroeven
New product PremiumArtikel #r46721
Zelftappende schroef RVS A2 met 19 mm ring voor bevestiging van stalen/aluminium platen en sandwichpanelen aan HTU-kanalen
- Grootte onderlegring: 19 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal, HTU (instort-ankerrail)
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Klanten zochten ook naar Tapschroef, Zelfborende schroef, Zelftappende schroef, Tapschroeven of Schroef
Functionaliteiten
- Zelftappende schroef voor het bevestigen van stalen- of aluminiumplaten aan HTU-instort ankerrail
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Lengte geoptimaliseerd voor de meest voorkomende sandwichpanelen
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
- Bevestiging van sandwichpanelen op HTU-instort ankerrail en stalen onderconstructies
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Bevestiginsset voor framewerk (minimale elementdikte 1,25 mm)
- Waterbestendige bevestigingen met 19 mm ring
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.