S-MD71LSS zelfborende metalen schroeven
New product
Premium
Artikel #r4792066
Zelfborende schroef (A4 roestvrij staal) met 22 mm sluitring voor dunne tot middeldikke metaal-op-metaal sluitingen (tot 4 mm)
- Grootte onderlegring: 22 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling, Buiten, gebieden met zware industriële vervuiling, Dicht bij wegen, Kustgebieden
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A4) voor bevestiging in sterk corrosieve omgevingen
- Dunne metaal-op-metaalverbindingen (tot 4 mm)
- Waterdichte bevestigingen – inclusief 22 mm ring
- Bevestiging van staal of aluminium aan aluminium onderconstructies, bijv. voor aluminium gevelsystemen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.