S-CDW51S sandwichpaneelschroeven
New product PremiumArtikel #r585645
Sandwichpaneelschroef (A2 roestvrij staal) met 16 mm ring en steundraad voor houten basisconstructie
- Grootte onderlegring: 16 mm
- Basismaterialen: Hout
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Klanten zochten ook naar Sandwich schroef, Sandwichpaneel schroeven, Sandwichpaneel schroef, Montageschroef of Schroef
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt
- Een ondersteunende draad helpt om te bevestigen zonder deuken
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
- Sandwichpanelen aan houten onderconstructies bevestigen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne metaal-op-metaalverbindingen
- Voor toepassingen waarvoor waterdichte bevestigingen nodig zijn met een 16 mm sluitring
- Bevestiging van sandwichpanelen en houten frames
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.