S-MD05SS zelfborende metalen schroeven
New product PremiumArtikel #r9581333
Zelfborende schroef (A4 roestvrij staal) zonder sluitring voor dikke metaal-op-metaal verbindingen (tot 15 mm)
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling, Buiten, gebieden met zware industriële vervuiling, Dicht bij wegen, Kustgebieden
- Schroefdiameter d: 5.5 mm
Delen
Klanten zochten ook naar Overlap schroef, Schroeven, Spaanloze schroef, Zelfborende schroef of Schroef
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Voor betrouwbaardere bevestigingen in zeer corrosieve omgevingen
- Snelle en robuuste boorpunt voor gebruik op hoogwaardig staal (tot klasse S 450 GD) met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en helpt puntverbranding te voorkomen
- Voor betrouwbaardere bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A4) voor bevestiging in sterk corrosieve omgevingen
- Dikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 15 mm)
- Bevestiging van aluminium gevelsystemen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.