S-BT-MF MT HL draadbout
New product UltimateArtikel #r20294944
Schroefdraadbouten (meerlaags gecoat koolstofstaal - corrosiebescherming vergelijkbaar met HDG) voor universele bevestigingen op staal in licht corrosieve omgevingen
- Basismaterialen: Metaal
- Productklasse: Ultimate
Delen
Functionaliteiten
- Ideaal voor het veilig en eenvoudig vastmaken voor verschillende doeleinden - compatibel met Hilti MT-installatierails
- Verbeterde weerstand tegen trillen voor universeel bevestigen
- Snelle en eenvoudige installatie - licht, draagbaar, draadloos systeem - vuurvergunning mogelijk niet vereist - veiliger dan thermiet lassen
- Geen schade aan de achterkant voor materiaal met een basimateriaaldikte van min. 6 mm
- Geschikt voor gebruik op de meeste standaard staalstructuren en kabelgoten
Toepassingen
- Verankering van verbindingsstukken - bijvoorbeeld koppelingen, adapters en draadstangen
- Bevestiging van kabelgoten en kanalen met behulp van kanaal- en leidingclips - speciaal bedoeld voor Hilti MT-kabelgoten
- Bevestiging van kabelladders met behulp van kabelgoten or geleideclips
- Bevestigen van apparatuur (bijvoorbeeld verdeeldozen, schakelmateriaal, instrumentatiepanelen en machinerie) direct of met gebruik van kabelgoten
- Bevestiging van verlichtingsarmaturen en bewegwijzering
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Technische gegevens
Documenten
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Duits, Engels, [ 2.5 MB ]
- BV-typegoedkeuring 74271/A0_BV voor bevestigingssysteem S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL in offshore en scheepsbouwtoepassingen., Engels, [ 530.5 kB ]
- DNV-typegoedkeuringscertificaat TAS00003NW voor S-BT HL bevestigingssysteem in offshore - en scheepsbouwtoepassingen., Engels, [ 488.9 kB ]
- ABS-typegoedkeuring 23-2361769-PDA voor S-BT HL bevestigingssysteem in offshore en scheepsbouwtoepassingen., Engels, [ 1.8 MB ]
- RINA-typegoedkeuring voor FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) en X-FCS-R bevestigingssysteem voor offshore- en scheepsbouwtoepassing., Engels, [ 125.1 kB ]