CFS-T SS transitframes
New productArtikel #r11456823
Transitframes voor montagemodules om kabel-/buisdoorvoeringen brandwerend af te dichten. De frames kunnen op stalen scheidingswanden en dekken worden gelast
- Kabeldiameter - bereik: 3 - 99 mm
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Temperatuurweerstandbereik: -40 - 50 °C
Delen
Klanten zochten ook naar Modulaire doorvoering of Cable transit
Functionaliteiten
- Beschikbaar in corrosiebestendig gecoat staal en roestvast staal
- Beschikbaar met enkele en meerdere framevensters in verschillende grootten binnen frames met een enkele of dubbele rij
- Onderdeel van een modulair, eenvoudig aan te passen kabeldoorvoersysteem voor het afdichten van kabeldoorvoersystemen voor meerdere kabels (MCT)
Toepassingen
- Afdichten van doorvoeringen voor scheepsbouw- en offshore-toepassingen
- Afdichten van doorvoeringen voor windenergiecentrales
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.