CFS-T SSF transitframes
New product StandardArtikel #r11464074
Transitframes voor montagemodules om kabel-/buisdoorvoeringen brandwerend af te dichten. Met flens, voor lassen of boutbevestiging op stalen scheidingswanden en dekken
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Temperatuurweerstandbereik: -40 - 50 °C
- Toepassingstemperatuur bereik: -20 - 50 °C
Delen
Klanten zochten ook naar Modulaire doorvoering of Cable transit
Functionaliteiten
- Beschikbaar in corrosiebestendig, gecoat staal (kwaliteit S235 JR) en roestvrij staal (1.4571/A4 (DIN 17456 of AISI 316Ti))
- Beschikbaar met enkele en meerdere framevensters in verschillende grootten binnen frames met een enkele rij
- Onderdeel van een modulair, eenvoudig aan te passen kabeldoorvoersysteem voor het afdichten van kabeldoorvoersystemen voor meerdere kabels (MCT)
Toepassingen
- Afdichten van doorvoeringen voor scheepsbouw- en offshore-toepassingen
- Afdichten van doorvoeringen voor windenergiecentrales