CFS-T RR3 afdichtstoppen
New product PremiumArtikel #r16555728
Ronde afdichtstop om af te dichten tegen water en als bescherming tegen vuur in de grondmuren van onderstations
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Temperatuurweerstandbereik: -20 - 50 °C
- Toepassingstemperatuur bereik: -20 - 50 °C
Delen
Functionaliteiten
- Dicht nieuwe en bestaande kabels af – modulair, splitontwerp om gemakkelijker rondom bestaande klaverbladkabels te werken.
- Brand en overstromingsbescherming – een afdichtstop biedt brandwerende kabeldoorvoering en extreme weerstand tegen hoog water
- Gemakkelijker te specificeren - u kunt vertrouwen op CFS-T RR3 afdichtstoppen voor de meeste gangbare maten voor hoogspanningskabels tot 78 mm in een klaverbladconfiguratie
- Gemakkelijker te inspecteren - kleurgecodeerde adapters die passen bij specifieke kabeldiameters: in één oogopslag is te zien of de geïnstalleerde afdichtstoppen binnen de toegestane toleranties vallen
Toepassingen
- Afdichten van fundamenten van GIS-onderstations (gasgeïsoleerd, schakelmateriaal voor hoge voltages) tegen water en vuur
- Langdurige weerstand tegen schade als gevolg van overstroming, vuur, knaagdieren en vocht in de grondmuren van onderstations.
- Afdichten van kabelpenetraties die onder de grond via funderingen binnendringen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.