CFS-T SB/cont. transitframes
New productArtikel #r1928312
Transitframes voor montagemodules om kabel-/buisdoorvoeringen in stalen panelen af te dichten
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Temperatuurweerstandbereik: -40 - 50 °C
- Toepassingstemperatuur bereik: 50 - -20 °C
Delen
Klanten zochten ook naar Frame, Firestop , Transit frame, Doorvoering of Firestop frame
Functionaliteiten
- Beschikbaar in thermisch verzinkt staal (kwaliteit S235 JR)
- Voorgeboorde gaten maken montage met montagebouten mogelijk
- Kunnen worden gemonteerd in panelen (containerwanden) met een wanddikte van 50 tot 90 mm
Toepassingen
- CFS-T SB/cont. transitframes kunnen worden gemonteerd in panelen (containerwanden) met een wanddikte van 50 tot 90 mm
- Doorvoeringen in stalen panelen en containers