CFS-T SBS kabelmodule
New productArtikel #r9268637
Kabelmodules voor brandwerende oplossingen en afdichtingsoplossingen voor toepassingen in beton
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Temperatuurweerstandbereik: -40 - 50 °C
- Toepassingstemperatuur bereik: -20 - 50 °C
Delen
Klanten zochten ook naar Transit frame, Buismodule, Firestop, Firestop module of Kabelmodule
Functionaliteiten
- Kabelmodules (tot 40 mm) worden samengevoegd geleverd en kunnen eenvoudig worden gescheiden voor afzonderlijk gebruik
- Adaptersysteem met kleurcode maakt inspectie eenvoudiger en betrouwbaarder
- Voordeliger vanwege het aaneen koppelen van modules, vooral op plaatsen waar de kabels verticaal door de vloerdoorvoeringen lopen
- Veelzijdige adaptermodules voor een snellere en eenvoudigere installatie van kabels van alle diameters
- Lage opslagcapaciteit benodigd – er zijn slechts zeven verschillende modules nodig voor alle kabeldiameters van 3 tot 51 mm
Toepassingen
- Doorvoeringen in betonnen muren en vloeren