Brandwerende CFS-CID-instorteenheid
New product UltimateArtikel #r4883799
Brandwerende instortoplossing voor buisdoorvoeringen in de vloer
- LEED VOC: 0 g/l
- Brandreactieklasse (EN 13501-1): E
- Toepassingstemperatuur bereik: -5 - 50 °C
Delen
Klanten zochten ook naar Firestop plug, Brandwerende afdichting, Inbouwdoos, Inbouwdozen of Afdichtstop
Functionaliteiten
- Brandwerende instortoplossing, betonboren is niet meer nodig
- Snelle en kosteneffectieve installatie: hogere productiviteit en lagere arbeidskosten
- Dankzij de modulaire verbinding kunnen meerdere doorvoeringen dicht bij elkaar worden geplaatst. Zo wordt ruimte bespaard
- Geïntegreerde vocht- en rookafdichting. Geen extra opvulling of afdichting vereist
- Een rode voetafdruk vereenvoudigt inspectie
Toepassingen
- Betonnen platen die met traditionele bekisting zijn gebouwd
- Nieuw bouwen
- Brandbare en niet-brandbare buisdoorvoeringen afdichten
- Getest met buisbochten waarmee een kleiner servicegebied mogelijk is
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.