CFS-SP SIL-voegafdichtingsspray op siliconenbasis
New product UltimateArtikel #r3039443
Zeer duurzame voegafdichtspray voor hoge vochtigheid en plekken waar snel gehecht moet worden
- LEED VOC: 65.9 g/l
- Toepassingstemperatuur bereik: 2 - 40 °C
- Gemiddelde droogtijd: 2 mm/dag
Klanten zochten ook naar Brandwerende coating, Firestop spray, Brandwerende afwerking, Brandwerende finish of Brandwerende spray
- Snel uithardende, gespoten coating met een korte droogtijd
- Bewezen regen- en uitwasbestendigheid binnen enkele uren - getest volgens ASTM D6904 (aangepast voor beoogde doeleinden)
- Uitstekende spuitbaarheid en lage inzinkingskenmerken
- Snelle en eenvoudige plaatsing met luchtvrije spuitmachine kan tijd en geld helpen besparen
- Zowel spuitbaar als smeerbaar
- Afdichten van bouwomtrekopeningen tussen vloerplaten en exterieure vliesgevels