Brandwerende CFS-TTS E-topprofielafdichting
New product UltimateArtikel #r8212116
Snelle, eenvoudige en zuivere voorgevormde oplossing voor gipsplaatvoegen bovenin de muur en expansievoegen
- Beweging: Ja
- Productklasse: Ultimate
Delen
Klanten zochten ook naar Geluiddemper, Brandwerende afdichting, Firestop, Geluidwerend of Afdichtstop
Functionaliteiten
- Snellere installatie. Minder werkstappen (klik en klaar)
- De afdichtingseigenschappen zijn ontworpen voor echte bouwplaatsomstandigheden. Vormt een betrouwbaardere geluids- en rookbarrière, zelfs in gebrekkig beton
- Maakt inspectie gemakkelijker
- Minimaliseert het werken op hoogtes
- Veelzijdige oplossing voor iedere grootte van gipsplaatrails
Toepassingen
- Firestop, rook- en geluidsisolatie voor voegen van de wand
- CFS-TTS is ontworpen voor een perfecte frictiepasvorm met alle gangbare profielmaten
- CFS-TTS ES is ontworpen als een flexibele oplossing voor scheidingswanden en verschillende profieltoepassingen
- Nominale voegbreedte van max. 25 mm, alleen compressie