PLC 600 lay-outtablet
New productArtikel #r16416474
Lay-outtablet met een 10" scherm, voor het uitzetten van maatvoering via BIM-to-field met de geavanceerde total stations van Hilti
- IP-beveiligingsklasse: IP 65 (EN 60529)
- Type accu: Li-ion
- Oplaadtijd: 4.5 h
Delen
Klanten zochten ook naar Lay-outtablet, Controller, Bedieningsapparaat of Bediening
Functionaliteiten
- Gebouwd voor BIM: krachtige processor en gedetailleerd 10" scherm, zodat u sneller kunt werken, met complexere bestanden en met meer punten
- Bespaar arbeid, bouw sneller: stap over van trage, arbeidsintensieve traditionele methoden op efficiënte digitale lay-out met de PLC 600
- Robuust gebouwd - IP65 stof-/waterbestendigheid, in zonlicht afleesbaar display en accu die een hele dag meegaat maken dit lay-outsysteem geschikt voor echte werkomstandigheden
- Bluetooth®, 4G LTE en Wifi: voor betrouwbaardere gegevensuitwisseling vanaf vrijwel elke locatie
- Gebruikersondersteuning beschikbaar: hulp op afstand en slimme accessoires helpen u maximaal te profiteren van uw geavanceerde lay-outtools
Toepassingen
- Ontwerp van 2D en 3D punten en lijnen direct vanuit CAD en BIM gegevens
- Overbrengen van hoogten in modus voor vlak, enkele helling of dubbele helling
- Opmeten van bestaande kenmerken en uitvoeren van as-built metingen voor documentatie
- Compatibel met de PLT 300 lay-outtool, en met de POS 150 en POS 180 gerobotiseerde totaalstations

Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.