MQK-H
New productArtikel #r1752232
Thermisch verzinkte (HDG) console met een lengte van 790/900 voor zware toepassingen
- Materiaaldikte: Rail: 6 mm, grondplaat: 8 mm
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte afwerking: Buiten gecoat - HDG
Delen
Klanten zochten ook naar Hoeksteun, Hoekbeugel, Railconsole, Muursteun of Wandconsole
Functionaliteiten
- Combinatie met standaard MQ-accessoires mogelijk
- Ontworpen voor veelzijdige toepassing en om zwaardere lasten op te kunnen vangen
- Rechthoekige grondplaat zorgt voor een betere aansluiting op het basismateriaal en een grotere starheid
Toepassingen
- Kan apart gebruikt worden op plafonds en wanden
- Installeren van kabelgoten, luchtkokers, buissteunen en koel- of verwarmingseenheden