MQK-H-HDG 300/550 console
New productArtikel #r6003
Thermisch verzinkte (HDG) consoles voor zware toepassingen
- Materiaaldikte: Rail: 3 mm, grondplaat: 4 mm
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte afwerking: Buiten gecoat - HDG
Delen
Klanten zochten ook naar Hoeksteun, Hoekbeugel, Railconsole, Muursteun of Wandconsole
Functionaliteiten
- Combinatie met standaard MQ-accessoires mogelijk
- Ontworpen voor veelzijdige toepassing en om zwaardere lasten op te kunnen vangen
- Rechthoekige grondplaat zorgt voor een betere aansluiting op het basismateriaal en een grotere starheid
Toepassingen
- Kan apart gebruikt worden op plafonds en wanden
- Installeren van kabelgoten, luchtkokers, buissteunen en koel- of verwarmingseenheden