MIC-S120H beugel
New productArtikel #r8793630
Thermisch verzinkte (HDG) boxprofielconsole voor verbindingen met staal in zware toepassingen
- Gewicht: 18.45 kg
- Materiaalsamenstelling: Thermisch verzinkt cf. DIN EN ISO 1461
- Oppervlakte afwerking: HDG: min 55 µm
Delen
Klanten zochten ook naar Hoeksteun, Hoekbeugel, Railconsole, Muursteun of Wandconsole
Functionaliteiten
- Laag gewicht voor eenvoudiger installatie - geen hefapparatuur nodig
- Gemaakt om extra hoge momentcapaciteit te bieden
- Ontworpen voor snelle installatie van zware toepassingen door één persoon
Toepassingen
- Onderdeel van een modulair systeem voor ondersteuning van kabelgoten, buizen en verschillende secundaire staalconstructies
- Bevestiging aan betonnen plafonds, wanden en vloeren
- Overstekken of andere toepassingen die een extra hoge momentcapaciteit vereisen
- Ontworpen om een extra hoge belastingscapaciteit te bieden
- Geschikt voor gebruik met de MI-SGC M16-balkklem
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.