MFP 3-F vast punt
New productArtikel #r1741166
Thermisch verzinkte (HDG) vast puntset met beugel voor maximale prestaties bij toepassingen tot 20 kN axiale buisbelasting
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte afwerking: Buiten gecoat - HDG
- Omgevingsomstandigheden: Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
Delen
Klanten zochten ook naar Vastpunt, Voetpunt, Vast punt, Vastpuntbeugel of Buisvoet
Functionaliteiten
- Modulair ontwerp – eenvoudiger en sneller te monteren en te installeren
- Veelzijdig – modulaire montage kan worden aangepast aan specifieke vereisten ten aanzien van hoogte, belasting en ondersteuning
- Voorkom stilstand door achteraf inbouwen – aanpassing achteraf mogelijk zonder bestaande leidingen te demonteren
- Smalle flenzen van de buisklemmen maken een eenvoudiger isolatie en een kleinere afstand tussen de buizen mogelijk
- Eenvoudig te monteren en te installeren
Toepassingen
- Installeren van vaste punten voor buizen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en krimp
- Verticale belastingen in verticale schachten