MFP-V verticaal vast punt
New productArtikel #r5510
Verzinkte ondersteuningsset voor valpijp, voor verticale gietijzeren leidingtoepassingen
- Maximale belasting - F: 4 kN
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte afwerking: Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
Delen
Klanten zochten ook naar Basisplaat, Vast punt, Grondplaat, Spanplaat of Plaat
Functionaliteiten
- Verstelbaar in twee horizontale richtingen waardoor een nauwkeurig en spanningsvrij traject van verticaal leidingwerk gewaarborgd wordt
- Voorgemonteerde set maakt eenvoudige en snelle verbinding van MP-MXI-buisklemmen mogelijk
- Ovale slobgaten voor grotere flexibiliteit
- Eén beugelset voor drie buisafmetingen
Toepassingen
- Bevestigen van verticale SML-buizen (gietijzer) met diameters van 100, 125 en 150 mm