MQ-52-HDG plus
New productArtikel #r4342
Thermisch verzinkt (HDG plus) MQ-veerprofiel van 52 mm hoog voor middelzware toepassingen
- Hoogte: 52 mm
- Materiaaldikte: 2.5 mm
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
Delen
Klanten zochten ook naar MQ rail, Strut, Montagerail, Installatie rail of Rail
Functionaliteiten
- C-profiel met getande randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Geoptimaliseerd gatenpatroon – voor flexibelere verbindingsopties
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor snel installeren, monteren en snijden
- Veelzijdig en flexibel dankzij het modulaire railsysteem
- Er zijn passende geluidsisolerende elementen verkrijgbaar voor alle MQ-installatierails
Toepassingen
- Aanbevolen voor installatie in vochtige ruimtes of buitenomgeving
- Modulaire ondersteuningssystemen voor buizen
- Modulaire ondersteuningssystemen voor luchtbuizen en kabelgoten
- Modulaire ondersteuningssystemen voor 3D-structuren
- Aan de wand gemonteerde installatie