MP-PS lasbare buisschoen
New productArtikel #r17483169
Verstelbare buisschoen met lasbare interface voor het bevestigen van buizen met een diameter van 21-328 mm op diverse basismaterialen in matig corrosieve omgevingen
- Brandwerend (Ja/nee): Nee
- Materiaalsamenstelling: Grondplaat: S280GD /Aangep POSVLAK-C, Middenplaat: S235JR - DIN EN 10025, Schuifplaat: PA66 + GF30, Bout: staalkwaliteit 8.8, moer: staalkwaliteit 8
- Oppervlakte afwerking: Basis plaat: ZM300, lasbare plaat: niet gecoat
Delen
Klanten zochten ook naar Leidingsschoen of Leidingsklem
Functionaliteiten
- Veelzijdig inzetbaar: gebruik dezelfde buisschoen voor vaste, schuif-, geleide- of vrijstaande steunen op Hilti modulaire balken, stalen balken en beton
- Uitgebreide softwareondersteuning: vereenvoudig de berekening met behulp van PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, BIM/CAD bibliotheek en verschillende plug-ins
- Belastinggegevens en documentatie beschikbaar: ontwerp conform EN13480-3, Eurocode 3 en MSS-SP58 richtlijnen voor leidingsteuncomponenten
- Snellere installatie ter plaatse: pas de hoogte en helling gemakkelijk aan nadat de leiding aan de verbindingsplaat is gelast
- Vermijd een warmwerkvergunning op de bouwplaats: lasbare leidingverbinding kan worden voorbereid en gelast in de fabriek zonder aanpassingsbeperkingen op de bouwplaats
Toepassingen
- Bevestiging van leidingen op stalen balken, beton of Hilti modulaire railsystemen
- Leidinginstallaties in onshore industriële, stroomopwekkings-, farmaceutische, elektronica- of autofabrieken
- Geschikt voor leidingen met kleine diameter met temperaturen tot 300°C en een isolatiedikte tot 162 mm
- Aanbevolen voor gebruik in binnen- of buitenomgevingen met lage tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)