MV-P beugels voor ventilatieleidingen
New productArtikel #r5509
Beugel voor ventilatieleidingen zonder geluidsisolatie-element en verbindingskop M8/M10
- Materiaalsamenstelling: DD11 - DIN EN 10111
- Oppervlakte afwerking: Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar Buisklem, Klembeugel, Buisbeugel, Glijbeugel of Leidingbeugel
Functionaliteiten
- Kliksluiting - buizen in verschillende diameters kunnen snel en eenvoudig worden geplaatst en bevestigd dankzij de verticale snelvergrendeling
- Klembereik geschikt voor alle standaard gevouwen spiraal-gefelste leidingen
- Beugel voor ventilatieleidingen met verbindingskop M8/M10
Toepassingen
- Bevestigen van spiraalgefelsde buizen volgens DIN 24145 / DIN EN 1506