GR-G draadbuizen - roestvrij staal A4-70
New productArtikel #r4294
Roestvrijstalen (A4) draadbuizen gebruikt als accessoire voor verschillende toepassingen
- Vereiste materiaalgradatie: A2, A4
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Oppervlakte afwerking: Buiten plus - Roestvrij staal
Delen
Klanten zochten ook naar Draadeinde, Draadbout, Draadstang, Stang of Ankerstang
Functionaliteiten
- Flexibel - kan worden gebruikt in verschillende installatietoepassingen
- Kan op de gewenste lengte worden gezaagd
- Minder onderdelen vereist - voor snellere en gemakkelijkere installatie
Toepassingen
- Verschillende verbindingen met de modulaire ondersteuningssystemen van Hilti
- Aanbevolen voor gebruik in corrosieve omgevingen