Verzinkte platte ring
New productArtikel #r6023
Verzinkte platte onderlegring conform ISO 7093 gebruikt voor verschillende toepassingen
- Materiaalsamenstelling: Staal - DIN EN ISO 7093-1
- Oppervlakte afwerking: Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik: Licht gebruik
Delen
Klanten zochten ook naar Vulring, Carrosseriering, Onderlegring, Sluitring of Ring
Functionaliteiten
- Beschikbaar in verschillende diameters
- Veelzijdig: platte ringen helpen voorkomen dat bouten door vibratie losraken of door basismateriaal drukken en kunnen worden gebruikt als afstandhouders
Toepassingen
- Verdeelt de uitgeoefende belasting - helpt beschadigingen aan het oppervlak van de lager te voorkomen
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnen omstandigheden