MT-THB OC Hamerkop bout
New productArtikel #r21812579
Hamerkop bout voor bevestiging van verbindingen en andere constructie-elementen in de montagesleuf van MT naadloze kokerprofielen in matig corrosieve omgevingen
- Materiaalsamenstelling: Bouten: F kwaliteit 8.8 volgens ISO 898-1, Polyamide PA 6, moer: ISO 898-2 10
- Oppervlakte afwerking: Thermisch verzinkt, 55 µm - DIN EN ISO 1461, bout, moer: min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Gewicht: 0.07 kg
Delen
Klanten zochten ook naar Verbindingelement, MT montage systemen, Schroef of Montagerail
Functionaliteiten
- Eenvoudig aan te passen – kan op ieder punt langs het profiel worden ingebracht en versteld, met 2,5 mm (1/8") incrementele aanpassingen
- Sneller te installeren – wissel tussen MT-draadvormingsbouten (MT-TFB) en MT-hamerkop bouten (MT-THB) zonder onderbreking, dankzij bijpassende dopmaat en AT-module koppelparameters
- Betrouwbare verbindingen – compatibel met het Hilti adaptive koppelsysteem voor het vastdraaien van bouten met de juiste voorspanning (compatibel gereedschap en SI-AT module vereist)
- Onderdeel van het Hilti MT systeem – een economische alles-in-een oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP ondersteuningsstructuren
- Corrosiebestendig: thermisch verzinkt ter bescherming tegen vocht en chemische corrosie
Toepassingen
- Eenvoudige maar veilige bout voor de bevestiging van verbindingen en andere constructie-elementen aan MT-profielen
- Optionele M12x33 versie voor bovenhoofdse rastertoepassingen
- Multidisciplinaire MEP-steunconstructies die een breed scala aan media combineren zoals luchtkanalen, kabelgoten, buizen enzovoort.
- Procesbuizen voor energie en industriële toepassingen
- Plafondgemonteerde MEP steunstructuren met zware belastingen zoals plafondroosters, nutsleidingen en drainage


Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding MT- THB OC, Oekraïens, Deens, Hebrew, Fins, Kroatisch, Servisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Grieks, Noors, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Zweedse, Roemeense, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Thais, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Maleis, Lets, Kazachse, Sardijns, Sloveens, [ 2.6 MB ]