Kit DD-HD 30-CA + DD-HD30-W
New productArtikel #2277508
Boorkolom voor zware Hilti diamantboormachines (raadpleeg technische gegevens om te zien voor welke machines deze geschikt is)
- Diamantboren onder hoek: Ja
- Kolomverlenging: Ja
- Gewicht: 21.4 kg
Delen
Functionaliteiten
- Ingebouwde verstelbare overbrenging op de rail - maakt boren minder vermoeiend bij langdurig gebruik
- Boren onder hoek - eenvoudig en traploos instelbaar tot 45°
- Uitgebreid assortiment toebehoren verkrijgbaar - zoals vacuümplaten, afstandhouders, kruiskolommen, snelspansets, bevestigingssets
- Eenvoudig te installeren - de boormotor is snel zonder gereedschap te monteren
Toepassingen
- Boorbereik tot diameter 300 mm zonder afstandsstukken
- Boorbereik tot 600 mm diameter met afstandsstukken
- Boren in hoeken tot 45°
- Kan worden bevestigd met een anker, met gebruik van het optionele vacuümblok of met een snelspanset