Kit DD AF-CA H 230V+DD-HD 30-CA pac
New productArtikel #2325935
Cut Assist boorautomaat om het boorproces te ondersteunen met diamantboorsystemen die gebruik maken van een boorkolom, voor gebruik met de DD 250-CA
- Voor gebruik met: DD 250-CA
- Gewicht: 4.2 kg
- Afmetingen (l x b x h): 176 x 137 x 325 mm
Delen
Functionaliteiten
- Ongeëvenaarde productiviteit en gemak: boorautomaten maken ondersteund diamantboren mogelijk
- Meer veiligheid voor de gebruiker, hoger werkcomfort en minder vermoeidheid bij diamantboren onder moeilijke omstandigheden
- Intelligente functies zijn onder meer automatische oppervlaktedetectie, het volgen van de boordiepte, waterbeheer, het starten van gaten en het detecteren van doorvoergaten
- Past optimaal vermogen toe tijdens het boorproces, waardoor de levensduur van de apparatuur wordt verlengd en uw boortijd per gat wordt verkort
- Bluetooth®-gegevensoverdracht tussen boormotor en boorautomaat: handige grafische bediening via het display van de diamantboormachine
Toepassingen
- Upgrade DD 250-CA diamantboren voor een semi-autonome werking
- Grote diameters
- Diepe gaten
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding DD AF-CA H (01), Oekraïens, Deens, Hebrew, Fins, Kroatisch, Servisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Grieks, Noors, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Zweedse, Roemeense, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Maleis, Lets, Kazachse, Sloveens, [ 10.7 MB ]