DD 110-D-22-accu-diamantboor
New productArtikel #r18888606
Snoerloze, compacte diamantboormachine voor droog handboren met een diameter van 12-132 mm (5/16 - 5-1/4") Nuron-accuplatform
- Diameterbereik: 12 - 162 mm
- Basis materiaal: Metselwerk, Blok, Baksteen
- Bedieningsmodus: Uit de hand-boorsysteem
Delen
Klanten zochten ook naar Droog boren, Nuron, Diamantboormachine, Accu of Accu Diamantboor
Functionaliteiten
- Compact en gemakkelijk te hanteren - diamantboren werkt nu op accu, dit werkt gemakkelijker met meer mobiliteit
- E-versnellingen voor hogere prestaties - elektronische versnellingen stellen RPM/koppel-combinaties in voor geoptimaliseerde boorsnelheden bij elke diameter
- Veiliger diamantboren uit de hand - Active Torque Control (ATC) beschermt u tegen ongecontroleerd ronddraaien als de boor vastloopt.
- Meer boorgaten per acculading - gebruik samen met de nieuwe voor accu geoptimaliseerde diamantboren voor 30% meer accubereik
- Eenvoudigere verwijdering van de kern – oscillerende functie helpt loszittende betonkernen los te maken om uitvaltijd te besparen
Toepassingen
- Boren van gaten en dozen voor de installatie van elektrische toepassingen
- Droog diamantboren in cellenbeton, kalkzandsteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen en klinkers voor onder andere door-en-door gaten voor buizen in loodgieters-, verwarmings- en airconditioninginstallaties