DX 450-kruitschiethamer
New productArtikel #r1581
Semi-automatische kruitschiethamer voor het bevestigen van glazen gevels op staal
- Afmetingen (l x b x h): 355 x 55 x 178 mm
- Gewicht: 3.1 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Enkelvoudig
Klanten zochten ook naar Schiethamer staal, Tacker, Kruitschiethamer, Schiethamer beton of Schiethamer
- Snellere gevelmontage: stap over op de DX 450 voor een tijdbesparend alternatief voor schroeven en klinknagels
- Geen boorspanen: (voor)boren niet vereist wanneer u een kruitschiethamer gebruikt
- DIBt-goedkeuring voor gebruik met vele gevelsystemen: inclusief geselecteerde profielen van Gutmann, Jansen Viss, Raico Therm, Schüco en Stabalux (Z-14.4-766, alleen geldig in combinatie met X-R 14 P8 nagels)
- Corrosiebestendige bevestiging van onderconstructies voor glazen gevels op staal

- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.