BD1 handgereedschap
New productArtikel #r1584
Basic handbediend gereedschap voor enkele nagels
- Exacte toepassing: [afhankelijk van verbruiksmaterialen]
- Bevestigingsmiddelopname: Enkelvoudig
- Gewicht: 0.36 kg
Klanten zochten ook naar Nagel gereedschap, Nagel montage, Hand gereedschap, Nagel bevestigen of Gereedschap
- Beschermt de hand van de gebruiker tegen de hamer
- Houdt de nagel veilig op zijn plaats
- Begeleidt de nagel bij de plaatsing
- Bevestiging van leidingclips, geperforeerd band, lichtarmaturen enzovoort op zacht tot middelhard beton

- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.