DX 462-S12 Kruitschiethamer (enkelschot)
New productArtikel #r2891105
Volautomatische, veelzijdige kruitschiethamer voor een hoge productiviteit, voor het bevestigen van enkellaags geprofileerd plaatstaal
- Afmetingen (l x b x h): 405 x 72 x 180 mm
- Gewicht: 3.1 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Enkele nagel
Klanten zochten ook naar Plunjerschiethamer, Tacker, Kruitschiethamer, Kruitschiethamer beton of Schiethamer
- Uitstekend ergonomisch ontwerp en weinig terugslag
- Volautomatisch
- Energie-instelling
- Hoge productiviteit
- Bevestiging van geprofileerde metalen platen inclusief gevelbekleding, vloeren en binnendozen op stalen steunen
- Gecertificeerde methode in overeenstemming met DIN-ontwerp 18807, deel 4, wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met het 6,8/11 M10 patroon, de X-U 16 S12 nagel en de DX 462-S12 kruitschiethamer
- Bevestigen van binnendozen

- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.