SC 5ML-22 accucirkelzaag voor metaal
New productArtikel #r13250370
Accumetaalzaag voor koud gebruik en snel, precies zagen tot 57 mm│2-¼" diepte (Nuron accuplatform)
- Max. zaagdiepte: 57 mm
- Zaagbladdiameter: 165 mm
- Basis materiaal: Metaal, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometaal
Klanten zochten ook naar Accu staal cirkelzaag, Staalzaag accu, Cirkelzaag voor metaal, Metaalzaag of Accu staalcirkelzaag
- Metaalzaag voor koud gebruik: vrijwel vonkvrij zagen van metaal en roestvast staal met snoerloze draagbaarheid
- Betere bediening: laag gewicht, ergonomische handgrepen en led-werkverlichting helpen u om snel door uw zaaglijn te gaan
- Uitgebreide veiligheidskenmerken: opvangbakje voor spanen en snelle zaagbladrem helpen de gevaren van het zagen op uw werkterrein te minimaliseren
- Geschikt voor recht en buiszagen: breid de functionaliteit van uw accucirkelzaag voor metaal uit door een optionele geleider of buisadapter toe te voegen
- Op het Nuron accuplatform: accucirkelzagen zonder consessies dankzij accu's met langere levensduur, energiebesparende zaagbladen en een scala aan services om u productiever te houden, nu en in de toekomst
- Snelle, precieze zaagsneden tot 57 mm in metaal
- Zagen van schoren, buizen, leidingen en profielen
- Zagen van openingen in plaatmetaal voor verwarmings- en airconditioningsinstallaties
- Zagen van sandwichpanelen, gaas en gegolfd plaatmetaal
- Corrigerend zagen en snijden van plaatmetaal

- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Diefstaldekking helpt de financiële risico's en onverwachte kosten te verlagen.