DS-BB C1 zaagblad voor tafelzaag
New product PremiumArtikel #r4460
Beste keuze stil diamantzaagblad met geluidsreductie tot 50% – voor het zagen van betonblokken
- Gereedschapstype: Tafelzagen
- Basis materiaal: Betonblok
- Asgatmaat: 25.4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar Diamantschijf, Diamant komschijf, Diamant zaagblad, Diamant doorslijpschijf of Diamantzaagblad
Functionaliteiten
- Dankzij het ontwerp met de stalen sandwichkern wordt het algehele geluidsniveau van het blad verminderd
- Gemaakt om hogere zaagprestaties te combineren met een langere levensduur van het blad
- Compatibel met spindels van 25,4 mm (1 in) en 30 mm
Toepassingen
- Zagen van betonblokken
- Speciaal ontworpen voor gebruik met stationair metselwerkzagen