DD diamantboor verlengstuk
New product UltimateArtikel #r4168
Diep diamantboren - Diamantboorverlengstuk
- Voor gebruik met: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Basismaterialen: n.v.t.
- Nat of droog werken: Nat en droog
Delen
Klanten zochten ook naar Boor verlengstuk, Boren verlengstuk, Verlengstuk, Verleng boor of Verleng
Functionaliteiten
- Verlengstukken beschikbaar in drie verschillende lengtes; 250 mm tot diameter 64, 500 mm en 1000 mm
- Veelzijdig - geschikt voor diamantboren in beton, gewapend beton en natuursteen
- Flexibel en modulair systeem
- Zeer robuust
- Nauwkeurig boren met minimale afwijking
Toepassingen
- Diamantboorverlengstuk maakt het mogelijk de lengte van het systeem uit te breiden tot de gewenste boordiepte
- Diamantboorverlengstuk voor gebruik bij nat en droog boren