NPR PS MP persbek
New productArtikel #r12869501
Persbekken voor persfittingen met dikwandige profielen tot 1". Compatibel met Hilti NPR 32-A-perstangen.
Delen
Klanten zochten ook naar NPR 32-A, Hydraulisch persen of Persbek
Functionaliteiten
- Persbekken voor persfittingen met MegaPress®-profiel ontwikkeld door Viega® tot 1"
- Persbekken voor persfittingen met PowerPress®-profiel ontwikkeld door VSH® tot 1"
- Persbekken voor persfittingen met PowerPress®-profiel ontwikkeld door Apollo® tot 1"
- Uitgerust met NFC-tag voor eenvoudiger overzicht en beheer van uw gereedschap via de Hilti Connect-app en ON!Track-volgsoftware
Toepassingen
- Persen van dikwandige koolstofstalen buizen van 1/2" tot 1"*
- Persen van dikwandige roestvrijstalen buizen van 1/2" tot 1"*
- *Deze waarden zijn systeemafhankelijk. Voor correct en veilig persen raadpleegt u de originele instructiehandleiding van de systeemleverancier.

Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.