NPR PR MP persring
New productArtikel #r12869573
Persringen voor persfittingen met dikwandige profielen tot 4". Compatibel met Hilti NPR 32-A-perstangen.
- Drukprofiel: MP (Megapress, Powerpress)
Delen
Klanten zochten ook naar NPR 32-A, Hydraulisch persen of Persring
Functionaliteiten
- Persringen voor persfittingen met MegaPress®-profiel ontwikkeld door Viega® tot 4"
- Persringen voor persfittingen met PowerPress®-profiel ontwikkeld door VSH® tot 2"
- Persringen voor persfittingen met PowerPress®-profiel ontwikkeld door Apollo® tot 2"
- Uitgerust met NFC-tag voor eenvoudiger overzicht en beheer van uw gereedschap via de Hilti Connect-app en ON!Track-volgsoftware
Toepassingen
- Persen van dikke koolstofstalen buizen van 1 1/4" tot 4"*
- Persen van dikke roestvast stalen buizen van 1 1/4" tot 4"*
- Persringen moeten worden gebruikt met de bijbehorende persadapter. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
- *Deze waarden zijn systeemafhankelijk. Voor correct en veilig persen raadpleegt u de originele instructiehandleiding van de systeemleverancier.

Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.