NPR PM UP persbek
New productArtikel #r17723059
Persbekken voor Uponor S-Press® / Uponor S-Press Plus® persfittingen tot 40 mm. Compatibel met NPR 19-A perstang op accu.
- Drukprofiel: UP
Delen
Functionaliteiten
- Persbekken voor S-Press Plus® profielpersfittingen vervaardigd door Uponor®
- Gemaakt voor gebruik met Hilti perstangen voor het verzekeren van systeemcompatibiliteit
- Eenvoudiger onderhoudsbeheer: uitgerust met NFC-tag voor eenvoudige identificatie en materieelbeheer via Hilti Connect en ON!Track
Toepassingen
- Persen met Uponor S-Press Plus® persfittingen en buizen tot 40 mm*
- Compatibel met alle Hilti 19 kN persgereedschappen: NPR 19-A en NPR 19-22
- *Deze waarden zijn systeemafhankelijk. Voor correct en veilig persen raadpleegt u de originele instructiehandleiding van de systeemleverancier

Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.