NPR PM M persbek
New productArtikel #r8089623
Persbekken voor M-profiel persfittingen tot 35 mm. Compatibel met Hilti NPR 19-A-perstang
- Drukprofiel: M
- Service-interval: 1 jaar
Klanten zochten ook naar Persbekken, M profiel pers, Persbek, Knipper of Pers
- Uitgerust met NFC-tag voor eenvoudiger overzicht en beheer van uw gereedschap via de Hilti Connect-app en ON!Track-volgsoftware
- Goedgekeurd door Geberit voor het persen van Mapress-buissystemen
- Persbekken voor persfittingen met M-profiel tot 35 mm
- Voor het persen van stalen buizen tot 35 mm*
- Voor het persen van koperen buizen tot 35 mm*
- *Deze waarden zijn systeemafhankelijk. Voor correct en veilig persen raadpleegt u de originele instructiehandleiding van de systeemleverancier

- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.