Een dag met de accu perstang
Op bezoek bij de bouwplaats voor sanitair, verwarming en airconditioning
![Geopende snoerloze buispers voor een buis](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/visit-to-the-installation-jobsite/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1581073484674.jpg)
![Florian Röger zittend voor een open transporteur met Hilti gereedschap](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/visit-to-the-installation-jobsite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1581073511738/perstang-op-accu-portret-roeger-2x1-nl.jpeg)
Florian Röger wordt de derde generatie bedrijfsleider. Zijn grootvader richtte in 1950 het familiebedrijf in Günzburg op, zijn vader zette het voort. En nu is alles klaar voor de overname door de zoon. Het bedrijf telt nu 30 werknemers. De portfolio loopt uiteen van badkamerrenovatie, de installatie van drinkwater en verwarmingssystemen in een appartementencomplex tot de planning en uitvoering van grote projecten.
„Gewoon het complete programma voor sanitair, verwarming en airconditioning“, zegt Florian Röger. Hijzelf zit vandaag bijna de gehele dag op kantoor. Dat brengt het werk als ’junior bedrijfsleider’ met zich mee. Hij gaat alleen nog naar de bouwplaats wanner hij conclusies moet trekken voor zijn plannen of wanneer een bijzonder project in behandeling is. Net zoals waar wij hem vandaag naartoe mogen vergezellen: een uitgebreid wellness-object in de particuliere sector, dat door een warmtekrachtcentrale wordt gevoed.
Men hoeft zich minder zorgen te maken, omdat men automatisch een fabrikantconform systeem voor professionele verwerking in handen krijgt.
Het technische gedeelte is complex. Buffers, pompen, mixers en verschillende distributielijnen. Daarnaast de speciale eisen voor het zwembad, de whirlpool en de tuinirrigatie. De complete installatie bestaat uit persverbindingen. Andere verbindingstechnieken worden tegenwoordig nog maar zelden gebruikt. „Ik heb voor het laatst tijdens mijn examen gesoldeerd, en daarna nooit meer“, grapt Florian Röger.
„In de tussentijd proberen we het te doen met een paar buis- en montagesystemen. Daarom hebben we een perscontour voor het metalen bereik, hetzij koper of roestvrij staal, en een contour voor meerlaagse composietbuizen.“ Het aantal perssystemen op de markt is de laatste jaren enorm toegenomen. En deze blijft groeien. Daarom is de situatie ondoorzichtig.
Veel fabrikanten van buizen en fittingen geven uitsluitend een garantie op hun eigen systeem. Hoewel het ook mogelijk is om met de juiste persbekken „vreemde“ verbindingen te maken, ontbreekt vaak de juiste goedkeuring. Het gevolg: de gebruiker moet zich aanpassen aan verschillende persmachines of eventuele aansprakelijkheidsrisico's bij de installatie accepteren.
Accu perstang
Met de Hilti perstang kunnen beide systemen systeemconform worden verwerkt. Net zoals de persverbindingen van bijna alle andere aanbieders op de markt. Als gevolg van de samenwerking van de machinefabrikant met gevestigde fabrikanten van buizen en fittingen, heeft de installateur in de toekomst slechts nog één persmachine nodig. „Men hoeft zich minder zorgen te maken omdat men automatisch een fabrikantconform systeem voor de professionele verwerking in handen krijgt.“
Het is van belang om de klant te ontzien en op die manier het aansprakelijkheidsrisico te elimineren. Er blijft immers nauwelijks tijd over tussen het plannen van het project, het schrijven van het aanbod en het voorbereiden van de installatie, en het nadenken over systeemconform en veilige persverbindingen.
Ouder, mechanisch gereedschap kon alleen maar persen.
Het bedrijf heeft roestvrijstalen buizen gebruikt voor de drinkwater- en verwarmingsinstallatie van de spa in de buurt van Günzburg. De gasleiding is gemaakt van meerlagige composietbuis. „Het belangrijkste is de schone verwerking van de leidingen“, beschrijft Florian Röger het werk in de technische ruimte. „Buizen ontbramen en markeer de inbrengdiepte markeren!“ Ondanks het feit dat de nieuwe persmachine waarschuwt in het geval van een foute pers met een akoestisch en visueel signaal, gaat hij voor deze belangrijke details. „Oudere, mechanische apparaten hebben alleen geperst“, grapt hij. „Omdat je niet altijd wist waar je aan toe was.“ De installateur stelt ook de hanteerbaarheid van de nieuwe Hilti machine. „Vooral met de kleine NPR 19-A perstang op accu bent tot 35 mm buisdiameter flexibel onderweg en kunt u in elke hoek komen. Op de ladder of de steiger kunt u eenvoudig en snel met de handige accu-machine werken.“
In elk geval vertrouwt Florian Röger volledig op accu-technologie in zijn bedrijf. Vrijwel alle machines zijn ontworpen voor het Hilti 22 volt-platform. „Wanneer ik een van mijn collega's een bekabelde machine meegeef, word ik beledigd aangekeken,“ zegt hij. De voordelen ten opzichte van machines met kabels zijn duidelijk: „Je bent gewoon sneller van de ene plaats naar de andere, je hoeft geen kabeltrommel mee te nemen en je hebt toch hetzelfde vermogen.“ Alleen op het gebied van grote sloophamers heeft het bedrijf nog machines met kabels op voorraad, zoals de Hilti TE 60 of TE 70.
Het wagenpark van het bedrijf is echter volledig uitgerust met accu-apparatuur. Met slechts vijf accu’s per voertuig voeren de werknemers hun dagelijkse routinewerkzaamheden uit.
„Als een accu leeg is, wordt er gewoon een van een andere machine gebruikt, maar in feite is het vermogen van een volledige accu voldoende voor een volledige werkdag – ongeacht voor welke toepassing“, zegt Florian Röger. Met de nieuwe snelladers van Hilti kunnen de accu’s in een handomdraai worden opgeladen. „Met de 12 volt-adapters zelfs tijdens het rijden“, aldus Florian Röger.
Met slechts twee koffers hebben wij nu vijf machines bij ons.
Een overkoepelend platform voor bijna alle apparaten die nodig zijn bij het vakkundig werken met sanitair, verwarming en airconditioning. Florian Röger waardeert het totale pakket van Hilti. Als klant van het machineparkbeheer kan hij verschillende sets van accu-machines samenstellen en zo het aantal koffers, dat naar de bouwplaats moet worden gebracht, reduceren.
![Florian Röger laadt Hilti-kisten in de bestelwagen](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/visit-to-the-installation-jobsite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_column_co_1482005826/image.coreimg.jpeg/1581073617204/perstang-op-accu-fleet-management-02-2x1-nl.jpeg)
„Eén machineset voor elk voertuig, bestaande uit een accu-hamerboor, een accu-haakse slijper en een accu-schroefmachine. Evenals een machineset bestaande uit een accu-sabelzaag en een accu-slagmoersleutel. En natuurlijk de koffer met de accu-persmachines.“
Afhankelijk van de opdracht worden extra apparatuur en machines en aan de basisuitrusting toegevoegd. Hilti biedt nu het complete assortiment voor de vakman voor sanitair, verwarming en airconditioning. Florian Röger maakt ook gebruik van services zoals trainingen of productdemonstraties voor zijn bedrijf. „Hilti heeft hier al ter plekke een training op het gebied van brandbeveiliging en ankers gegeven. Het complete pakket aan apparatuur, machines, fleetmanagement en services is al een groot voordeel voor ons.“
Dit vindt u misschien ook interessant
![Metalen slijpen](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/visit-to-the-installation-jobsite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1393076863/image.coreimg.jpeg/1579688186776/metallgr021b-2zu1.jpeg)
De schuurprofessionals
Januari 2020 I 3 minuten I staal- en metaalbouw
Afhankelijk van de toepassing stelt het schuren van metaal verschillende eisen aan de gebruiker. Ontdek hier hoe u elke toepassing voor het schuren van metaal kunt uitvoeren met Hilti machines.
Lees verder![Winkelmedewerker en klant praten voor open koffers](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/visit-to-the-installation-jobsite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1579689216256/hilti-store-img-01-2000.jpeg)
Persoonlijk advies in plaats van kopen op het internet
Januari 2020 I 5 minuten I Hilti Stores
Waarom zou je naar de Hilti Store gaan als alles beschikbaar is op het internet? Het is heel eenvoudig: hier ligt de focus op persoonlijk advies en praktijkervaring. Lees hier hoe klanten en medewerkers hun Hilti Store ervaren.
Lees verder![ON!Track Actieve Tracking T380-tag en -vlootkoffer voor actieve tracering op het spoor](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/visit-to-the-installation-jobsite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__106045617/image.coreimg.jpeg/1579689943776/ontrack-flotte-main-2000.jpeg)
Het succesduo voor meer productiviteit
Oktober 2019 I 4 minuten I diensten, competentie, interview
Alleen al goed, samen nog beter: velen vertrouwen in het machinebeheer reeds op de combinatie van het bedrijfsmiddelenbeheer ON!Track en het machineparkbeheer. Welke problemen daarmee worden opgelost, berichten klanten in een interview.
Lees verder![Mannen buitenshuis bij Hilti Training](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/visit-to-the-installation-jobsite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_co_1641577121/image.coreimg.jpeg/1566887912344/training03.jpeg)
Meer competentie, meer veiligheid
September 2019 I 2 minuten I opleidingen
Gebruikerstrainingen verminderen veiligheidsrisico's.
Lees verder![Set van apparaten voor het geval dat](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/visit-to-the-installation-jobsite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1202946783/image.coreimg.jpeg/1573807835271/toolset.jpeg)
Make It Fit
Met de Make It Fit configurator stelt u zelf u eigen combinatie kit samen. U kiest de machines die u nodig heeft en combineert deze machines met accu's, opladers en andere accessoires.
Lees verder