- Home
- Solutions
- Toepassing
- Diamant-handslijpsystemen

Wanden en vloeren schuren
Optimaliseer jouw betonbewerking met onze hoogwaardige betonslijpers
Wij bieden jou de ideale oplossing voor het polijsten, gladder maken, opruwen en afwerken van betonnen oppervlakken, zodat je goed uitgerust bent en de beste resultaten kunt bereiken.
Met de gemakkelijk te hanteren betonslijpers DGH 130-22, DGH 130 en DGH 150 rond je jouw werk aan wanden en vloeren productief en met hoogwaardige kwaliteit af. Dankzij het bijzonder ergonomische design van de betonslijpers kun je comfortabel en vrijwel stofvrij werken; ook bij langdurige gebruik.
Universele en speciale komschijven
Ontdek onze hoogwaardige diamant komschijven, die speciaal voor onze slijpers ontwikkeld werden en onovertroffen snelheid en levensduur bieden. De SPX komschijven onderscheiden zich door een op maat gemaakte mix van diamantmaten in een matrix met hoge prestaties, een geavanceerd koelvermogen en minimale vibraties.
SPX / SP / P universele diamant komschijf
Kies uit drie prestatieklasses van onze universele schijven voor het schuren van beton, dekvloer en natuursteen.

Ultieme prestaties voor maximale slijpsnelheid en een maximale gebruiksduur.
Naar de SPX universele diamant komschijf

Premium klasse voor hoge slijpsnelheid en stabilisatie.
Naar de SP universele diamant komschijf

Standaard prestaties voor normale slijpsnelheid en een normale gebruiksduur.
Naar de P universele diamant komschijf
SPX abrasieve diamantkomschijf

Diamant komschijf voor ultieme prestaties bij het schuren van jong beton en abrasieve dekvloer.
Naar de SPX abrasieve diamantkomschijf
SPX diamantkomschijf voor het verwijderen van coating

Diamant komschijf uit de hoogste prestatieklasse voor de effectief verwijdering van dunne coatings zoals lak, lijmen en epoxy. Voor deze diamant komschijf wordt het gebruik van de accu betonslijper DGH 130-22 niet aanbevolen.
Naar de SPX diamantkomschijf voor het verwijderen van coating
SPX epoxy diamantkomschijf

Diamant komschijf uit de ultieme prestatieklasse voor het verwijderen van dikke coatings en epoxy. Deze diamant komschijf moet voornamelijk in combinatie met de haakse slijper AG 125-19SE worden gebruikt.
Naar de SPX epoxy diamantkomschijf
SPX diamantkomschijf voor fijne afwerking

Diamant komschijf voor de hoogste eisen bij polijsten op beton, natuursteen en elk type dekvloer.
Naar de SPX diamantkomschijf voor fijne afwerking
SPX Turbo A

Diamant komschijf uit de ultieme vermogens klasse voor zeer efficiënt en krasvrij schuren van beton, dekvloer en natuursteen.
Deze diamant komschijf is ontwikkeld voor het gebruik met accu-machines en voor faseslijpen.
Naar de diamantkomschijf SPX Turbo A
Dit is ook interessant voor jou:
We zetten ons in voor de gezondheid en veiligheid van alle werknemers maar ook voor de winstgevendheid van jouw onderneming, omdat beide aspecten elkaar aanvullen. Ontdek onze producten en services die speciaal gemaakt zijn om jouw hoge eisen op dit gebied te ondersteunen:

Bouwstof verwijderen en vermijden
Onze bouwstofzuigers minimaliseren op een effectieve manier stof bij verschillende toepassingen zoals boren, sleuvenzagen of schuren of doorslijpen.
Ontdek nu meer over stofoplossingen
Ergonomisch en standvastig werken
Het exoskelet EXO-S biedt uitgebreide ondersteuning bij alle werkzaamheden boven het hoofd, wat leidt tot een significante reductie van de lichamelijke belasting.
Ontdek meer over EXO-S
Kosten besparen en zonder onderbrekingen werken
Intensief gebruikte machines hebben een hogere behoefte aan service en onderhoud. Hilti Fleet Management biedt de oplossing: Gratis reparatie of reserveonderdelen in geval van schade, maar ook snel vervangende machines om te zorgen dat je steeds inzetbaar bent; zonder lange wachttijden.
Ontdek meer over Fleet Management