- Home
- Solutions
- Toepassing
- Meettechniek voor de bouwplaats
- Roterende laser voor dagelijks constructiewerk

Efficiënt werken met Hilti roterende lasers
Eenvoudige en nauwkeurige overdracht van hellingshoeken en horizontale en verticale uitlijning op de bouwplaats
Met onze meetapparatuur breng je hoogtes eenvoudig en nauwkeurig over, meet je assen betrouwbaar in of creëer je een hellingshoek op twee niveaus tegelijkertijd. Al onze roterende lasers zijn ontwikkeld voor uiterst nauwkeurige resultaten. Maar ze zijn ook zo robuust dat ze zware bouwomstandigheden aankunnen. Vuil, water en stof doen geen kwaad, net zoals trillingen of een val van tot 1.5 meter.

Veilige en betrouwbare meetwerkzaamheden

Ook op de bouwplaats gebeuren er ongelukken: de roterende laser kan bijvoorbeeld bij het transport uit de hand glijden of samen met het statief worden omgestoten. Dergelijke situaties zijn voor onze roterende lasers geen enkel probleem. De behuizing is speciaal ontwikkeld om de gevoelige inwendige onderdelen te beschermen.
Ondanks hun gevoelige lasertechnologie werken onze apparaten na een val net zo nauwkeurig als ervoor. Om absoluut zeker te zijn, voert u gewoon een testmeting uit. De procedure hiervoor vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw laser.
Uw voordeel:
U kunt zich volledig concentreren op uw werkzaamheden – het controleren van de hoogte bij het storten van beton, het uitlijnen van uw bekisting of montagewerkzaamheden aan vloeren, wanden en plafonds.
Bediening door één persoon met automatische zelfnivellering

Zodat u gemakkelijk en nauwkeurig kunt meten op de bouwplaats hebben wij de werking van onze roterende lasers geperfectioneerd: de laserontvanger is ook uw afstandsbediening voor de roterende laser. U hoeft dus niet meer van het ene apparaat naar het andere te lopen om een meting te doen. U kunt de volledige taak vanaf de ontvanger doen – zonder de steun van een tweede persoon.
Bovendien hebben de Hilti roterende lasers een automatische uitlijnfunctie – zowel voor horizontale en verticale lijnen als voor hellingen. Dit betekent dat u eenvoudig de betreffende functie op het apparaat selecteert en vervolgens de ontvanger op de gewenste bestemming plaatst. De roterende laser doet automatisch de rest. Zijn laserniveau wordt nu automatisch en nauwkeurig uitgelijnd op de ontvanger.
Roterende laser PR 2-HS A12
Robuuste roterende laser voor buitengebruik met 360°-Valbescherming. Voor horizontale toepassingen, zoals bekisting uitlijnen en nivelleren bij het storten van beton.
Direct naar het productNIEUW: Roterende laser PR 40-22
Robuuste roterende laser voor buitengebruik met 360°-Valbescherming, voor horizontale en verticale toepassingen en hellingsfunctie. Bijvoorbeeld uitlijningswerkzaamheden bij een fundering, hellingstoepassingen op één verdieping (Nuron accu platform).
Direct naar het productRoterende laser PR 300-HV2S
Robuuste roterende laser met dubbel afschot voor buitenwerkzaamheden. Horizontaal, verticaal en afschot op twee niveaus. Ook geschikt voor hellende parkeeropritten, wegenbouw en kanalen.
Direct naar het productStatief PRA 91
Statief met automatische hoogte-instelling. De PRA 91 maakt van horizontaal uitlijnen een eenvoudige taak die door één persoon kan worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het overbrengen van hoogtes en het uitlijnen bij plafondtoepassingen.
Direct naar het product
Roterende laser van de nieuwste generatie
Eenvoudig, robuust en met Nuron-Technologie
Dit maakt de Hilti roterende lasers van de nieuwste generatie anders dan de anderen:
- Vereenvoudigd: Deze roterende lasers bieden maximale eenvoud voor alle taken. Met slechts één afstandsbediening en één ontvanger vereenvoudigen ze de dagelijkse werkprocessen. Een intuïtieve gebruikersinterface zorgt voor een efficiënte bediening. Het concept met één knop optimaliseert de werkprocessen en verbetert de totale kwaliteit van het werk.
- Efficiënt: Roterende laser met automatische zoekfunctie voor horizontaal en verticaal gebruik. Met deze functie richt de laser zich automatisch op het nulpunt van de afstandsbediening tijdens uitlijningswerkzaamheden
- Robuust: Dankzij een nieuw ontwerp zijn deze roterende lasers sterker en robuuster dan ooit tevoren.
- Nuron Technologie: Deze innovatieve Hilti roterende lasers maken een volledige optimalisering van het machinepark mogelijk. Alle toepassing zijn mogelijk op één platform, wat de veelzijdigheid verhoogt.

Dat is mogelijk ook voor u interessant

BIM-to-Field
Digitaal ontwerpen met BIM maakt meer automatisering op de bouwplaats mogelijk. Hier leest u hoe u ervan kunt profiteren.

Hilti kalibratieservice
De Hilti kalibratieservice brengt uw meetsystemen weer op het spoor van precisie: wij testen de nauwkeurigheid, reinigen en stellen deze bij.

Hilti machineparkbeheer
Hilti machineparkbeheer biedt meer dan alleen de lease van gereedschap. U werkt met professioneel beheerd gereedschap tegen een vast maandelijks bedrag.