- Home
- Solutions
- Toepassing
- Cast-in ankerrails

Voor elke toepassing de perfecte bevestigingsoplossing
Ons assortiment ankerrails
Moet u zware lasten veilig vastzetten? In de tunnelbouw, in de fabriekshal of in hoogbouw? Dan zijn in beton gegoten bevestigingsrails – de ankerrails – uw eerste keuze. Met ankerrailsystemen bevestigt u eenvoudig, snel en met name flexibel. Of het nu gaat om eenvoudige verbindingen van bouwonderdelen of om de hoogste belastingvereisten voor gevels, liftschachten en metrotunnels.
Verankeringstechniek met ankerrails
Ontwerpen, dimensionering, montage
In de ontwerp- en bouwfase staan u drie fundamentele uitdagingen te wachten.
- Hoe bereken ik de juiste hoeveelheid materiaal?
- Welke producten heb ik nodig voor mijn specifieke toepassing?
- Hoe kan ik de ankerrails juist plaatsen?
Ankerrails
Het complete assortiment in één oogopslag
In het uitgebreide productassortiment biedt Hilti uitsluitend ankerrailprofielen aan die zijn vervaardigd volgens drie relevante processen. Dit zijn
- warmgewalste ankerrails - voor ultieme prestaties
- koudgevormde ankerrails - voor economische oplossingen
- innovatieve ankerrails met temperatuurgestuurde walsen (TCRS-proces) - voor bijzonder veeleisende constructies
Met onze betrouwbare en innovatieve producten rondom montagerails bent u flexibel en heeft u voor elk toepassingsgebied een speciale passende oplossing. Vind nu het juiste product voor uw projecten in de verankeringstechniek. In onze hoogwaardige ankerrails hebben wij voor u het principe van "verankering met ingegoten rails" geoptimaliseerd. De keuze is aan u!
HAC-C Ankerrails – ultieme prestaties en kosteneffectiviteit in één systeem
HAC-C warmgewalst

Deze ankerrail (thermisch verzinkt/roestvast staal) biedt een hoge belastingweerstand en betrouwbaarheid - dankzij robuuste en massieve profielen.
- Bevestiging van productiefaciliteiten bijv. transportmiddelen
- Metro-, spoor- of utiliteitstunnels bijv. bevestiging van nutsleidingen, borden, ventilatiesystemen of steunbalken
- Vliesgevels
HAC-C-P warmgewalst

De extra sterke broer van de HAC-C - hogere staalsterkte van de raillippen en nieuwe goedkeuringen voor 3D-belastingen en vermoeiing zorgen voor de beste prestaties.
- Bevestiging van productiefaciliteiten bijv. transportmiddelen
- Metro-, spoor- of utiliteitstunnels bijv. bevestiging van nutsleidingen, borden, ventilatiesystemen of steunbalken
- Vliesgevels
HAC-C koudgewalst

De perfecte C-rail als het gaat om lagere belastingsvereisten en een optimale kosteneffectiviteit.
- Gebouwtechniek bijv. ventilatie, verwarming
- Stadionstoelen
- Voorgevormde componenten
Hamerkopbout HBC-N

Geschikt voor alle HAC-C en HAC-C-P ankerrails - met karteling voor loodrechte/parallelle inwerkende trek- en afschuifbelastingen. Boren is niet vereist!
Naar hamerkopbout HBC-NHamerkopbout HBC

Snelle en eenvoudige installatie in alle HAC-C en HAC-C-P ankerrails - boren niet vereist!
Naar de hamerkopbout HBCHAC-V (TCRS) – de innovatieve ankerrail
Typische toepassingen:
- Vliesgevels bijv. bevestiging van gevelelementen met beugels
- Liften bijv. bevestiging van geleiderails, schuifdeuren of scheidingsbalken
- Projecten met hoge milieunormen bijv. energiecentrales
Ankerrail HAC-V

Innovatieve krachtige oplossing voor alle veeleisende belastingen en constructieparameters. Goedgekeurd voor statische en seismische belasting alsmede vermoeiing en vuurbelasting.
Naar de ankerrail HAC-VAnkerrail HAC-V-T

Veilige en hoogwaardige ankerrail voor veeleisende 3D-belastingen. Goedgekeurd voor statische en seismische belasting alsmede vermoeiing en vuurbelasting.
Naar de ankerrail HAC-V-THamerkopbout HBC-C

T-bouten – voor loodrecht en parallel inwerkende trek- en afschuifbelastingen (2D-belastingen), universeel passend en een stofvrije en geluidsarme bevestiging.
Naar de hamerkopbout HBC-CHamerkopbout HBC-C-N

T-bouten – voor een betrouwbare belastingoverdracht in alle drie de dimensies. ICC-goedgekeurd, boren of lassen is niet vereist tijdens de montage.
Naar hamerkopbout HBC-C-NGekartelde hamerkopbout HBC-T

T-bouten – hoger draagvermogen door mechanische vergrendeling door middel van vertanding op de raillippen en bouten. Snelle, eenvoudige en veilige montage.
Naar de gekartelde hamerkopbout HBC-TSpeciale oplossingen voor gevels, liften en staal-op-staal toepassingen
Ankerrailsystemen voor gevels
Wapeningsrails HAC-EDGE

Voor montage aan de bovenkant van de plaat. Geschikt voor kleine randafstanden en dunne betonplaten. Compatibel met PROFIS Anchor Channel software.
Naar de wapeningsrail HAC-EDGEWapeningsrails HAC-EDGE C

Voor hoekmontage aan de bovenkant. Hogere afschuifkrachtweerstanden door de betonrand te fixeren. Verschillende randafstanden. O.a. voor 3D-belastingen.
Naar de wapeningsrails HAC-EDGE CWapeningsrails HAC-T EDGE

Voor montage aan de bovenkant van de plaat. Geschikt voor 3D-belastingen. Efficiënt en intuïtief met PROFIS dimensioneren. Verkrijgbaar in verschillende randafstanden.
Naar de wapeningsrails HAC-T EDGEAnkerrail HAC-REBAR XT

Voor montage op de voorkant van platen voor vliesgevels en de voorkant van samengestelde plafonds. LDPE-vulschuim met griplus houdt de rail vrij van beton.
Naar de ankerrail HAC-REBAR XT-
Ankerrailsystemen voor liften
Met onze speciale accessoires voor lifttoepassingen zoals C-rails, liftboxen, steigerhulzen, hijsogen etc. kunnen alle liftbevestigingen met succes worden uitgevoerd.
Naar de accessoires voor liftenAnkerrailsystemen voor staal-op-staal lastoepassingen
Lasbare ankerrail met C-profiel. Hoge lasefficiëntie en veilige montage (ETA-goedgekeurd). Voor liften in de scheepsbouw, op staalconstructies etc.
Naar de montagerail HMC
Dit is mogelijk ook voor u interessant
Plannen met BIM/CAD

Het ontwerpen van de verankeringstechniek kan zo eenvoudig zijn: In onze BIM/CAD-bibliotheek selecteert u uw oplossing met een muisklik en voeg deze toe aan uw 3D-gebouwmodel.
Uw voordeel:
een direct en consistent werkproces voor al uw bouwprojecten.
Professionals werken met PROFIS

Wilt u ankerrails efficiënt specificeren? Geen probleem, want met PROFIS beschikt u over software die altijd is gebaseerd op de laatste internationale ontwerpvoorschriften. Beloofd.
Uw voordeel:
snel, flexibel, gedetailleerd - en vooral zeer gebruiksvriendelijk. Integratie in CAD-tekeningen mogelijk.
ETA-certificering – maar veil

Hilti ankerrails worden sinds 2017 in overeenstemming met de nieuwste productspecificaties ontworpen en zijn daarom ETA-goedgekeurd. Bovendien zijn onze HAC ankerrails ook ICC-goedgekeurd en dekken deze seismische ontwerpomstandigheden.
Uw voordeel:
absoluut toekomstbestendig en de modernste ankerraildimensionering.