- Home
- Solutions
- Toepassing
- Beton mixen en verdichten
Beton mixen en verdichten
Verwijder luchtbellen en krijg sterker beton zonder gedoe met kabels of benzine
Het trillen van beton is uitdagend en lastig werk. Vers gestort beton bevat zakken met ingesloten lucht die, als deze niet onmiddellijk worden verwijderd, zullen resulteren in een honingraateffect in het beton, waardoor de sterkte en duurzaamheid afnemen en oppervlaktedefecten ontstaan.
Daarom is het cruciaal om een trilnaald gereed te hebben wanneer beton wordt gestort. Onze accu-trilmachines voor beton kunnen helpen om elke keer kwaliteitsbeton te storten zonder het gedoe of de stilstand die worden veroorzaakt door het trillen van beton met machines met kabel of benzine.
Mixen wordt vrijwel moeiteloos
Accu-mixer met krachtige koolborstelloze motor voor het mengen van beton, mortel en vele andere bouwmaterialen
De NMX 6-22 wordt gevoed door intelligente Nuron-accu's, biedt ongeëvenaard werk per lading en meerdere snelheidsinstellingen bij het mixen van materialen zoals kant-en-klaar beton, gips, gipsplaatmodder, lijmen, etc. voor uw bouwwerkzaamheden.
NMX 6-22 accu-mixerCompressie sprayer LS 15-22
Bekistingsolie vergemakkelijkt later het verwijderen van de bekisting.
De LS 15-22 gebruikt constante druk om een fijne, gelijkmatige vlakke verneveling te produceren, die de bekisting bedekt met een gelijkmatige maar dunne laag olie.
Compressie sprayer LS 15-22Trillen tot 8 vrachtwagens met beton
Met één keer opladen van onze rugzakoplossing met accu
Voor het verdichten van grotere betonvolumes zoals het storten van dekken, flatwork, voorgegoten platen, funderingen en funderingswerk, schakelt u over naar de rookvrije NCV 10-22 en pakt u tot 60 m3 beton aan op één lading van twee van onze B22-255-batterijen – dat zijn bijna acht vrachtwagenladingen! Met een extra set volledig opgeladen accu's kunt u de hele dag ononderbroken doorwerken en daarbij wanneer nodig de accu's vervangen.
NCV 10-22 rugzakmodel betontrilnaaldBetonverdichting bij kleine storthoeveelheden
Handbediende trilnaald op accu met koolborstelloze motor voor verdichting van kleine storthoeveelheden
De compacte maar krachtige NCV 4-22 trilnaald voor beton is ideaal voor betonconsolidatie in kleine stortingen. Denk hierbij aan: het opvullen van kleine openingen in voorgegoten wanden of wanden met voorspandraden, stoepranden, kleine funderingen en reparaties. De smalle kop van 28 mm zorgt voor gemakkelijkere toegang tot moeilijk bereikbare delen van het gestorte beton.
NCV 4-22 trilnaald op accuWat kunnen onze trilnaalden voor beton voor u betekenen?
Snoerloos trillen over de bouwplaats
U hoeft geen stroombron te zoeken of verlengsnoeren over de bouwplaats te leggen - gewoon inschakelen en aan de slag, zelfs op een steiger. Zodra het beton is gestort, kunnen de ploegen beginnen met trillen.
Betontrilnaalden die samenwerken
Door de NCV 4-22 en NCV 10-22 samen te gebruiken, kunnen ploegen kleine en grote volumes beton aan, waardoor de meeste behoeften op de bouwplaats zijn gedekt. Dankzij het compacte ontwerp kunnen deze zelfs in krappe ruimtes naast elkaar worden gebruikt.
Eén accu platform
Al onze betontrilnaalden worden aangedreven door hetzelfde krachtige 22V Nuron-accu platform dat geschikt is voor alle toepassingen, van lichte tot zware, die op een bouwplaats nodig zijn.
Veiligere verdichting van beton
Onze trilnaalden op accu maken een einde aan struikelgevaar en gedoe met verlengsnoeren tijdens het verdichten van beton.
Wilt u een vrijblijvende demonstratie van een of meer van deze producten? Maak een afspraak met een van onze productexperts voor een gratis praktijkgerichte demonstratie.
Top 5 met tips voor het trillen van beton voor een gladde, veilige afwerking
1. Kies de juiste combinatie voor de klus
Selecteer de juiste trilnaald, naaldlengte en kopdiameter voor uw toepassing. U zou de trilnaald tussen de verstevigingsopeningen moeten kunnen plaatsen. Voor kleinere volumes beton kan een compacte trilnaald efficiënter zijn.
2. Houd de trilnaald altijd verticaal
Houd de trilnaaldkop rechtop voor een meer gelijkmatig mixen van beton en toeslagstoffen. Horizontale beweging kan leiden tot ongelijkmatige verdichting en vergroot de kans dat de trilnaald aan de wapening blijft haken.
3. Voorkom koude voegen
Deze ontstaan wanneer er onvoldoende hechting is tussen een oudere laag beton en de nieuwe. Om dit te voorkomen, moet de punt van de trilnaald minstens 15 cm in de vorige laag beton worden geduwd.
4. Langzaam en gestaag
Plaats de trilnaaldkop met regelmatige intervallen in het beton om ongelijkmatige verdichting te voorkomen. Als u klaar bent, trekt u de trilnaald langzaam terug, niet sneller dan 7 cm per seconde. Als er luchtbellen ontstaan wanneer de trilnaad voor beton wordt teruggetrokken, is er meer trilling nodig.
5. Tril niet te veel
Stop met trillen zodra het oppervlak van het beton een glanzende glans krijgt en luchtbellen zijn verwijderd.